Die Einbindung des Gira Sicherheitssystem Alarm Connect in das intelligente Gebäude im KNX Standard ist eine Grundfunktionalität die je nach Anwendung optimiert über KNX IP oder Gira X1 erfolgt. So wird bei einem Alarm neben der Sirene auch die gesamte Beleuchtung eingeschaltet. Beim Verlassen und Scharfschalten der Anlage wird die Raumtemperatur automatisch auf Abwesenheitsniveau und beim Unscharfschalten auf Anwesenheitsniveau gesetzt.
Lernen Sie in diesem Seminar die Möglichkeiten und das Programmieren der Vernetzung des Gira Sicherheitssystem Alarm Connect mit KNX Komponenten kennen.
Dieses Seminar ist die ideale Ergänzung des Web based training oder des Webinars Gira Sicherheitssystem Alarm Connect.
Datum | Ort | |
---|---|---|
25.03.2021 |
Onlineschulung
(Seminarsprache |
weiter |
Dauer | 2-3 stündig von 9.00 Uhr bis ca. 11.30 Uhr |
Preis | Kostenlos |
Inhalte |
|
Zielgruppe |
|
Voraussetzung |
Absolvierung des Gira WBT Gira Sicherheitssystem Alarm Connect oder des gleichnamigen Webinars. KNX Grundkenntnisse. Ein Headset und ein Windows-Rechner mit DSL-Anschluss wird benötigt. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie alle Zugangsdaten zum "virtuellen Klassenzimmer". Gira möchte Ihnen im Tagesgeschäft, wie auch im Servicefall, den best möglichen Service mit optimaler Abstimmung auf Ihre Qualifikation bieten. Aus diesem Grund möchte Gira in seiner Kundendatenbank, die ausschließlich Gira internen Zwecken dient, die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen dokumentieren. Die Daten werden erst nach der Teilnahme an der Veranstaltung gespeichert. Falls sie nicht an der Veranstaltung teilnehmen, werden auch keine Daten gespeichert. |
Vor der Veranstaltung |
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie alle Zugangsdaten zum "virtuellen Klassenzimmer". Sie können die Verbindung vorab in einem Test-Klassenraum prüfen. |