Gira Assistenten

Präsenzseminar

Die Gira Assistenten – inklusive GPLA

Von der ersten Projektidee bis zur fertigen Anlage, schnelle einfache Planung, Kalkulation, Projektierung bis hin zur Kalkulation

Mit den Gira Assistenten arbeiten Sie mit den Kunden Hand in Hand.

Vom Kundenwunsch aus können Elektrofachbetriebe einfach und schnell Projekte importieren, anlegen und planen.
Auf Wunsch auch herstellerübergreifend. Dabei werden die Projektkosten jederzeit im Blick behalten.
Eine Umwandlung von Standardprojekten in Gira One oder KNX ist mit einem Klick möglich – auch ohne tiefgreifende Produktkenntnisse.

Die automatische Fehleranzeige weist bereits in der Planung auf fehlerhafte Konstellationen hin. Die mit dem GPLA angelegten Projekte können problemlos an Kollegen/-innen übergeben oder als Vorlagen für wiederkehrende Vorhaben angelegt werden. Die Übergabe der Planungen in weitere Handwerkertools sowie das Exportieren von verschiedenen Dokumenten (z.B. Pflichtenhefte oder Gerätelisten) ist einfach und effizient möglich.

In diesem Seminar erfahren Sie, wie schnell und einfach Sie ein Projekt importieren oder anlegen und so einen Kostenüberblick über die verschiedenen Lösungsvarianten erlangen.

Ferner sehen Sie wie einfach diese Daten in die Ausführungsunterlagen und den Inbetriebnahme Werkzeugen übernommen werden können.

 

Date Location
21/05/2026
09:00 h
Gira Italia - Experience Center Vahrn (Seminar language: german) book
Dauer 3 Stunden von 9:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr
Preis kostenlos
Inhalte
  • Planung mit dem Gira Home Assistent für Endkunden
  • Erstellung eines exklusiven Links zu dem Service: Gira Home Assistent
  • Übernahme der Daten in den Gira Planungsassistent
  • Planung und Kalkulation einer Anlage nach den HEA Sterne Kategorien
  • Zugriff auf den GPLA und seine Grundeinstellungen
  • Planen einer Anlage nach konkreten Planungsvorgaben
  • Konvertierung der, des Systems im Projekt in Gira One oder KNX
  • Projektübergabe
  • Schnittstellen, Stromlaufplan.de, Gira Planungsassistent, ETS
  • Tipps und Tricks
  • Kostenfreier Download Gira Stücklisten
  • Kostenmodell Pflichtenheft und weitere Inhalte zum Herunterladen
Zielgruppe
  • Elektrofachhandwerk
  • Elektroplanung

  Training: PRZ-ASS-100
  Stand: 20260319