Academia Gira para planificadores eléctricos

Formación Online

  • Formación Servidor X1

    Formación Servidor X1

    Encienda y apague las luces, suba y baje las persianas, optimice los ajustes de temperatura de su hogar, en todo el edificio y sobre la marcha: el nuevo Gira X1 hace que automatizar y visualizar una casa unifamiliar con un sistema KNX sea más fácil, cómodo y económico de lo que nunca ha sido. Esto significa más facilidad y seguridad para los usuarios y ocupantes. Muchas funciones se pueden monitorear y controlar de forma remota cuando está fuera de casa. La instalación rápida y el ahorro del espacio del Gira X1 y el poco esfuerzo que implica la puesta en marcha y la configuración facilitan la decisión de optar por la tecnología de construcción inteligente.

    Idiomas:
  • GIRA HomeServer

    GIRA HomeServer

    El Gira HomeServer es el servidor más avanzado para edificios inteligentes. Esta formación brinda una descripción general de las posibilidades y características del HomeServer. Además, se muestran los primeros pasos para comenzar rápidamente.

    Idiomas:
  • Gira Keyless In in System 106

    Gira Keyless In in System 106

    The Keyless In in System 106 seminar shows you how to start up the fingerprint reader. The setup on the device and with the Gira Keyless App In is shown step by step.

    Idiomas:
  • HomeServer / FacilityServer - Part 2 - Visualisation Gira-Interface (QuadClient)

    HomeServer / FacilityServer - Part 2 - Visualisation Gira-Interface (QuadClient)

    In this online seminar you will learn how to configure and set up the versatile HomeServer interface.

    Idiomas:
  • HomeServer / FacilityServer - Part 3 - Free HTML visualisations

    HomeServer / FacilityServer - Part 3 - Free HTML visualisations

    In addition to the HomeServer QuadClient visualisation in day/night design, the Gira HomeServer and the Gira FacilityServer also offer the option of realising your own visualisation ideas. the possibility of realising your own visualisation ideas.

    Idiomas:
  • HomeServer / FacilityServer - Part 4 - Logic and alarms

    HomeServer / FacilityServer - Part 4 - Logic and alarms

    The seminar participant learns the practical handling of the HomeServer / FacilityServer logic and is thus enabled to carry out functionally higher-quality KNX installations.

    Idiomas:
  • Guidelines for a secure KNX installation

    Guidelines for a secure KNX installation

    For many years, EIB / KNX systems have been operated securely and with high functionality. In connection with the term Smart Home, the question of security against unauthorized access arises again and again. In this seminar you will learn how to build a secure KNX system and how to retrofit an existing system.

    Idiomas:
  • DIN 18015

    DIN 18015

    Wegen keiner anderen Norm gibt es mehr Streitigkeiten, aber immer erst nach Abschluss des Bauvorhabens. Wir liefern Tipps, damit dies nicht vorkommt.

    Idiomas:
  • Fachkraft für Rauchwarnmelder - Vorbereitungsseminar

    Fachkraft für Rauchwarnmelder - Vorbereitungsseminar

    Das Seminar dient zur Prüfungsvorbereitung „Fachkraft für Rauchwarnmelder nach DIN 14676“.

    Idiomas:
  • Gira Sicherheitssystem Alarm Connect – Projektierung

    Gira Sicherheitssystem Alarm Connect – Projektierung

    In diesem Seminar lernen Sie das funkbasierte Gira Sicherheitssystem Alarm Connect kennen.

    Idiomas:
  • KNX planen mit dem Gira PRO Konfigurator by FEELSMART

    KNX planen mit dem Gira PRO Konfigurator by FEELSMART

    Bei der Entscheidungsfindung für ein intelligentes Gebäude mit KNX, erstellt der spätere Nutzer einfach zuhause eine erste Projektplanung.

    Idiomas:
  • Neues aus dem Gerichtssaal

    Neues aus dem Gerichtssaal

    Gerichtsentscheidungen können den möglichen juristischen Weg aufzeigen. Marcel Aulenbach, selbst Sachverständiger, erläutert kuriose Urteile aber auch Grundsatzentscheidungen, die es zu beachten gilt.

    Idiomas:
  • Spätere Planungsanpassungen

    Spätere Planungsanpassungen

    Die Planung ist abgeschlossen, jetzt kommt der Auftraggeber weiter mit Anpassungen um die Ecke, wie verhält es sich hier mit der Vergütung?

    Idiomas:
  • X1 oder HomeServer / FacilityServer

    X1 oder HomeServer / FacilityServer

    In diesem Online-Seminar stellen wir Ihnen die Funktionalitäten der beiden KNX Gira Server vor, zeigen anhand einer Gegenüberstellung, für welche Projekte diese sich eignen und gehen neben Projektvoraussetzungen auch auf die Themen Datensicherheit und Fernzugriff ein.

    Idiomas:
  • Gira Türkommunikation - Teil 1 - Grundlagen der Planung

    Gira Türkommunikation - Teil 1 - Grundlagen der Planung

    Die Inhalte in diesem Seminar erleichtern Ihnen den Einstieg bei der Planung und Projektierung der Gira Türkommunikationswelt.

    Idiomas:
  • Gira Türkommunikation - Teil 2 - Planung von größeren Objekten

    Gira Türkommunikation - Teil 2 - Planung von größeren Objekten

    Die Inhalte in diesem Seminar erleichtern Ihnen die Planung und Projektierung von größeren Türkommunikationssystemen mit Hilfe der Gira IP-Geräte.

    Idiomas: