Ausbildung Plus

Ausbildung Plus

Zusatzqualifikation "SmartHome Spezialist/in"

Markterfolg und fundiertes Know-How gehen Hand in Hand. Mit seinem umfassenden Schulungsangebot unterstützt Gira deshalb Elektrofachkräfte zu den Gira Produkten und Systemen und hilft ihnen so, stets auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben.

Mit einer vielseitigen Ausbildung legen auch angehende Elektrofachkräfte von Anfang an den Grundstein für ihren zukünftigen Berufserfolg. Speziell für Auszubildende gibt es bei Gira das besondere Angebot "Ausbildung Plus". Die Zusatzausbildung für zukünftige SmartHome Spezialisten und Spezialistinnen vermittelt wertvolles Fachwissen rund um das Thema Intelligente Gebäudetechnik und wird parallel zur Ausbildung absolviert.

Die Weiterbildungsmaßnahme erstreckt sich über einen Zeitraum von etwas mehr als zwei Jahren und wird in einer Mischung aus Präsenzveranstaltungen, Online-Seminaren und Online-Fernlehrgängen auf der akademie.gira.de absolviert. Der Startzeitpunkt kann vom ersten bis zum vierten Ausbildungsjahr gewählt werden, so dass auch fortgeschrittene Auszubildende daran teilnehmen können.

Mit "Ausbildung Plus" gibt Gira angehenden Elektrofachkräften die Möglichkeit, ihren Berufshorizont zu erweitern. Auf diese Weise können Betriebe ihr Ausbildungsangebot besonders attraktiv und zukunftsorientiert gestalten und auch das eigene Geschäftsfeld langfristig erweitern.

Die Buchung der Auftaktveranstaltung vom 01.12. bis 05.12.2025 bedeutet gleichzeitig die Anmeldung für den gesamten Kurs bis März 2028.


 

 

 

Data Luogo

Inhalte Ausbildung Plus

 

Basisblock Dez. 2025 bis März 2027:

  • Auftaktveranstaltung (01.- 05.12.2025 in Radevormwald)
    • Auftakt und Informationen zu "Ausbildung Plus"
    • Überblick über die aktuellen Produkte moderner Elektroinstallation
    • Grundlagenworkshop Gira Türkommunikations-System
    • KNX Einsteigerseminar
    • Grundlagen der Kommunikation und kundenorientiertes Verhalten
  • Schwerpunkte in der Gebäudetechnik (Web Based Trainings bei freier Zeitplanung)
    • System 3000
    • Rauchwarnmelder
    • Gira Türkommunikation Basisschulung
    • Grundlagen der Netzwerktechnik
    • Gira One
    • eNet Smart Home
  • KNX-Zertifizierung Projektierung und Inbetriebnahme (5 Tage im März o. April 2026 in Radevormwald)
    • Planung und Projektierung von KNX-Anlagen mit Hilfe der aktuellen ETS
    • Inbetriebnahme und Fehlersuche
    • Erlangung des anerkannten KNX-Zertifikats
  • Workshop-Block (3 Tage im Sept. 2026 in Radevormwald)
    • Workshop Gira One
    • Weiterführende KNX-Ausbildung: KNX Anwenderschulung
  • Basisseminar Netzwerktechnik 1 (4 Tage im Nov. o. Dez 2026 in Köln)
    • Grundlagen physikalischer Netzwerke
    • Aufbau und Begriffe aktiver Netzwerke

 

 

Zwischenprüfungsblock (3 Tage im Feb. o. Mrz. 2027 in Radevormwald):

  • Wiederholung der Lehrinhalte in Theorie und Praxis mit Klärung offener Fragen
  • Aufbauschulung zu diversen Themen (z. B. Gira X1)
  • Theoretische und praktische Prüfung
  • Übergabe Zwischenzeugnis

 

 

Hauptblock März 2027 bis März 2028:

  • Aufbauseminar Netzwerktechnik - Netzsicherheit  (2 Tage in Köln, Termine offen)
  • HomeServer-Schulungen (in Radevormwald, Termine offen)
    • KNX HomeServer/FacilityServer-Schulung (2 Tage)
    • KNX HomeServer/FacilityServer Logik-Schulung (1 Tag)
    • KNX HomeServer/FacilityServer IP-Schulung (1 Tag)
  • Schwerpunkte in der Gebäudetechnik (Online-Seminare)
    • KNX RF - KNX Installation mit KNX Funkkomponenten erweitern
    • Gira X1 - der Grundstein für das intelligente Zuhause
    • Gira X1 - Logik und IoT-Anwendungen
    • TKS IP Gateway mit mobiler Türkommunikation
    • Gira S1- Fernzugriff
    • KNX Secure - Einrichtung und Nutzung
    • Aktuelle Produktthemen der Gebäudetechnik spontane Zusatztermine

 

 

Abschlussprüfungsblock im März 2028 (fünf Tage in Radevormwald):

  • Trainingstag mit externem Trainer (Thema noch offen)
  • Wiederholung der Lehrinhalte und Klärung offener Fragen
  • Abschlussarbeit "SmartHome Spezialist/in"
  • Abschlussfeier und Übergabe der Abschluss-Zertifikate
Dauer 2¼ Jahre von Dez. 2025 bis März 2028
Preis

1.990,00 € zzgl. MwSt.

Die Kursgebühr ist zahlbar in 2 Raten á 995,00 €:

  • 1. Rate zum Start der Zusatzausbildung
  • 2. Rate nach der Zwischenprüfung
  • In der Einführungswoche vom 01.12. bis 05.12.2025 übernimmt Gira für Sie die Übernachtungskosten. Für alle folgenden Präsenzveranstaltungen erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung eine Liste mit Hotelempfehlungen.
Zielgruppe
  • Auszubildende aus dem Bereich Elektrotechnik, die ihre klassische Berufsausbildung durch eine Zusatzqualifikation rund um das Thema "Intelligente Gebäudetechnik" ergänzen möchten.
  • Die betriebliche Berufsausbildung darf zum Start der Weiterbildungsmaßnahme noch nicht abgeschlossen sein
Voraussetzung

Windows-Kenntnisse werden vorausgesetzt. Für die Live-Veranstaltungen im Internet (virtuelles Klassenzimmer): Headset und Windows-Rechner mit Internet-Anschluss.


  Training: REG-ABP-050
  Stand: 20260319