Gira HomeServer
E-Akademie

Präsenzseminar

KNX HomeServer/FacilityServer – Logik-Schulung

Eine gut ausgeführte KNX Installation beschränkt sich schon lange nicht mehr auf das einfache Schalten der Beleuchtung und Steuern der Jalousien.

Ihre Kundschaft erwartet von einer KNX Installation eine höhere Funktionalität und vor allem mehr Nutzen im Vergleich zu einer konventionell ausgeführten Elektroinstallation. Durch den Einsatz des HomeServer/FacilityServer werden weitere Anwendungsgebiete mit sehr hoher Funktionalität für den KNX erschlossen. Der/ die Seminarteilnehmer/-in lernt den praxisnahen Umgang mit der HomeServer/FacilityServer Logik und wird dadurch in die Lage versetzt, funktional hochwertigere KNX Installationen durchzuführen. Weiter wird eine Vertiefung der Gira KNX Produktkenntnisse durch praxisnahe Übungsaufgaben erreicht.

Datum Plaats
9-12-2026
09:00 h
Gira, Radevormwald
Deutschland (Collegetaal: duits)
boek
Dauer 1-tägig von ca. 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Preis EUR 85,00
Inhalte
  • Programmierung der HomeServer/FacilityServer Logik
  • komplexe logische Verknüpfungen programmieren
  • strukturiertes Vorgehen bei Planungen
  • analoge Funktionen
  • Integration von Sonos-Lautsprechern
Zielgruppe
  • Elektrofachhandwerk
  • Elektroplanungsbüros
  • Elektrofachgroßhandel
Voraussetzung

Teilnahme an einer KNX HomeServer/FacilityServer Basis-Schulung.

Die Teilnahme an der Schulung "KNX Zertifizierungskurs" wird empfohlen.

Tipp: Im Seminar werden Grundkenntnisse zur Netzwerktechnik vorausgesetzt. Diese Grundkenntnisse werden im kostenlosen Online-Fernlehrgang "Grundlagen der Netzwerktechnik" vermittelt.

E-Akademie

Qualifizierung für Elektrofachbetriebe

Jedes Schulungsangebot wird von einem E-Akademie-Gremium geprüft und erhält bei Eignung das Siegel „E-Akademie anerkannt“ sowie eine Lehrgangsnummer. E-Akademie-Siegel und Kursnummer werden auf Urkunden und Teilnahmebestätigungen aufgedruckt, die den Teilnehmern ausgehändigt werden. Auf diese Weise können E-Markenbetriebe bei der Verlängerung ihres E-Markenvertrags nachweisen, dass sie die im Betrieb vorhandenen Kompetenzen durch Fortbildungen weiterentwickelt haben.

ZVEH E-Akademie Seminarnummer: 2009-39 – 8 Punkte


  Training: PRZ-KNX-302
  Stand: 20260306