GEG

Onlineseminar

Die gesetzlichen Anforderungen an die Gebäudeautomation

Überblick über die Änderungen der DIN V 18599-11 ("Gebäudeautomation") und Ausblick auf ein GEG 2026/27

Datum Plaats
6-5-2026
10:00 h
Online Seminar (Collegetaal: duits) meer

Bereits seit 2024 bestehen über das GEG (Gebäudeenergiegesetz) gesetzliche Mindest-Anforderungen an Monitoring und die Gebäudeautomation.

Dabei sind zeitnah weitere Verschärfungen zu erwarten. Die noch umzusetzenden Eckpunkte resultieren aus der EPBD 2024 (European Performance of Buildings Directive). Damit erhöht sich zum einen der Umfang an Automationsfunktionen im Nichtwohngebäude; zum anderen rückt das Wohngebäude in den Fokus.

Zur Ermittlung des Einsparpotenzials und somit zur Beurteilung der Sinnhaftigkeit steht mit der DIN EN ISO 52120 eine sehr einfach anzuwendende Norm zur Verfügung. Zur Konformität mit dem GEG §71a (Gebäudeautomation) wird jedoch auf die DIN V 18599-11:2018 verwiesen, deren Checkliste eine Untermenge der Fragen der ISO-Norm ist. Die DIN V 18599-11 wurde jedoch im Oktober 2025 zurückgezogen und durch die DIN/TS 18599-11:2025 ersetzt.

Prof. Dr. Michael Krödel von der Technischen Hochschule Rosenheim zeigt in diesem Web-Seminar einen Überblick über die wesentlichen Inhalte der Normen bzw. Richtlinien und reduziert das Umfeld auf praktische, umsetzbare Handlungsempfehlungen.

 

Die Themen sind im Detail:

  • Überblick über die aktuellen und zukünftig erwartbaren gesetzlichen Anforderungen
  • Ermittlung des energetischen Einsparpotenzials
  • Arbeitsdatei zur neuen Richtlinie DIN/TS 1855-11
  • Förderfähigkeit gemäß Förderprogramm BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude)
  • Tipps und Vorlagen zur Umsetzung in der Praxis 
Dauer ca. 2 Stunden von 10.00 bis 12.00 Uhr
Preis Kostenlos
Referenten
  • Prof. Dr. Michael Krödel (IGT - Institut für Gebäudetechnologie GmbH)
  • Karl-Harald Kleinert (Trainer Gira Akademie)
Zielgruppe
  • Elektroplaner
  • Elektrofachhandwerk
  • Projektentwickler
Voraussetzung

Headset und PC oder Tablet mit installierter Microsoft™ Teams™ App. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie alle Zugangsdaten zum "virtuellen Klassenzimmer".

Gira möchte Ihnen im Tagesgeschäft, wie auch im Servicefall, den bestmöglichen Service mit optimaler Abstimmung auf Ihre Qualifikation bieten.  Aus diesem Grund möchte Gira in seiner Kundendatenbank, die ausschließlich Gira internen Zwecken dient, die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen dokumentieren. Die Daten werden erst nach der Teilnahme an der Veranstaltung gespeichert. Falls sie nicht an der Veranstaltung teilnehmen, werden auch keine Daten gespeichert.