Gira X1 - Visualisierung und Logik
E-Akademie

Aanwezigheidsseminar

Gira X1 en Gira L1 – visualisatie en logica

Licht in- en uitschakelen, jaloezieën bedienen, de temperatuur instellen - overal in het gebouw en op afstand. De nieuwe Gira X1 maakt de automatisering en visualisatie van een eengezinswoning met KNX-systeem zo eenvoudig en comfortabel als nooit tevoren.

Voor gebruikers en bewoners betekent dit meer comfort en veiligheid. Bij afwezigheid kunnen veel functies op afstand worden bewaakt en bediend. Dankzij de plaatsbesparende, snelle installatie van de Gira X1 en de geringe moeite die nodig is voor de inbedrijfstelling en configuratie, wordt de keuze voor intelligente gebouwentechniek eenvoudiger.

Datum Plaats
30-9-2026
09:00 h
Gira Nederland BV, Veenendaal
Nederland (Collegetaal: nederlands)
boek
14-10-2026
09:00 h
Gira Nederland BV, Veenendaal
Nederland (Collegetaal: nederlands)
boek
Duur 1 dag van ca. 9.00 tot 17.00 uur
Prijs Seminars in Nederland zijn gratis
Inhoud
  • Het creëren van een project in de Gira Project Assistent (GPA)
  • Het creëren van een gebouwstructuur en visualisatie
  • Toegang met de X1 App
  • Tijdschakelaars, scène’s en logica
Doelgroep
  • elektrotechnisch installateur
  • Systeemintegratoren
  • elektrotechnisch groothandel
Voorwaarde

Voorwaarde is een basiskennis van KNX. (ETS kennis)

Tip: Bereid u voor op deze training met het online seminar "KNX beginners seminar".


  Training: PRZ-GX1-110
  Stand: 20260307