Mit dem intelligenten Gira KNX System bekommt die Elektroinstallation eine neue Anwendungsdimension. Durch die softwaremäßige Verknüpfung der einzelnen KNX-Komponenten wie z.B. Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder und Helligkeitssensoren oder Temperaturregler können die unterschiedlichsten Funktionen realisiert werden. Durch die erworbenen Produktkenntnisse ist der/die Seminarteilnehmer/-in in der Lage, mit möglichst geringem KNX Materialmehreinsatz eine größtmögliche Funktionalität und Anwendungspalette zu bieten. Eine im Seminar erarbeitete Argumentationskette erleichtert das Verkaufen von KNX Anlagen.
Weiter wird eine Vertiefung der Gira KNX Produktkenntnisse durch praxisnahe Übungsaufgaben erreicht.
Date | Location | |
---|---|---|
10/06/2024
08:30 h |
Innsbruck
Österreich (seminar language |
book |
Dauer | 2-tägig von ca. 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr |
Preis | EUR 170,00 inkl. Dokumentation |
Inhalte |
|
Zielgruppe |
|
Voraussetzung |
Die Teilnahme an einer Systemschulung (Inbetriebnahme und/oder Projektierung) z.B. beim DIAL oder einer anderen Schulungsstätte wird dringend empfohlen. |
Jedes Schulungsangebot wird von einem E-Akademie-Gremium geprüft und erhält bei Eignung das Siegel „E-Akademie anerkannt“ sowie eine Lehrgangsnummer. E-Akademie-Siegel und Kursnummer werden auf Urkunden und Teilnahmebestätigungen aufgedruckt, die den Teilnehmern ausgehändigt werden. Auf diese Weise können E-Markenbetriebe bei der Verlängerung ihres E-Markenvertrags nachweisen, dass sie die im Betrieb vorhandenen Kompetenzen durch Fortbildungen weiterentwickelt haben.
ZVEH E-Akademie Seminarnummer: 2009-35 – 16 Punkte