Nach der strukturierten Verkabelung und Auftrennung in Teilbereiche, dem sogenannten Segmenttieren in die V-Lan Technologie, kommt nun der Management Baustein zum Einsatz. Dieser vereinfacht die Management Aufgaben im Netzwerk erheblich.
Programmierung von Segmenten mit einem Klick sind möglich, als weiteres bieten diese Managementbausteine die Möglichkeit Captive Portale und Radios Dienste zur Verfügung zu stellen.
Als Grundlage hierfür wird eine Firewall Distribution eingesetzt.
Das Seminar versetzt sie in die Lage, Einrichtungen vorzunehmen, die den Datenschutz und Datensicherheit in den Kundenanlagen extrem erhöhen. Desweitern ist auch die Erhöhung der Sicherheit im W-LAN Bereich über Radius Authentifizierung mit diesem Baustein möglich. Rundum entsteht hier ein gemanagtes Netzwerk, was zentral verwaltet wird.
Somit können Gebäudebestandteile wie Wallbox, Solaranlagen, Energie Management und KNX Systeme aber auch Übertragungssysteme für Telefonie und andere Dienste vollkommen getrennt von Datendiensten in der eigentlichen Kundenanlage betrieben werden, und somit die Datensicherheit und Performance extrem erhöht werden.
Fecha | Lugar | |
---|---|---|
01/10/2024
09:00 h |
Schulungszentrum Köln, Fa. Braintop
(lengua del seminario |
reservar |
Dauer | 2-tägig, jeweils 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr |
Preis | EUR 450,00 |
Inhalte |
|
Zielgruppe |
|
Voraussetzung |
Teilnahme am 2-tägigen Aufbauseminar Netzwerktechnik 2 - Netzsicherheit VLAN |
Jedes Schulungsangebot wird von einem E-Akademie-Gremium geprüft und erhält bei Eignung das Siegel „E-Akademie anerkannt“ sowie eine Lehrgangsnummer. E-Akademie-Siegel und Kursnummer werden auf Urkunden und Teilnahmebestätigungen aufgedruckt, die den Teilnehmern ausgehändigt werden. Auf diese Weise können E-Markenbetriebe bei der Verlängerung ihres E-Markenvertrags nachweisen, dass sie die im Betrieb vorhandenen Kompetenzen durch Fortbildungen weiterentwickelt haben.
ZVEH E-Akademie Seminarnummer: 2016-34 – 16 Punkte