Questa formazione non è disponibile nella lingua selezionata (IT).
Per questo corso di formazione è necessaria la registrazione. Eseguire il login o creare un utente alla voce "Login / Registrazione".
Inhalte dieses Trainings
Sie erfahren, wie Projekte angelegt und übertragen werden und wie der QuadClient eingerichtet wird.
Sie lernen, Gruppenadressen aus der ETS zu importieren und lösen Aufgaben wie Schalten, Dimmen, Szenenerstellung und Einbinden logischer Verknüpfungen.
Sie lernen, wie Meldearchive angelegt werden, die Möglichkeiten zur Benachrichtigung bei aktuellen Ereignissen und wie Netzwerkkameras im QuadClient eingebunden werden.
Gira HomeServer/FacilityServer
Hinweis: Dieses Training ersetzt nicht den Besuch des 2-tägigen Präsenz-Seminars Gira HomeServer/FacilityServer.
Dieser Online-Fernlehrgang beinhaltet Simulationen und Dokumentationen zu den Übungsaufgaben aus dem 2-tägigen Präsenz-Seminar "Gira HomeServer/FacilityServer". Es handelt sich um ein Hilfsmittel zur Nachbearbeitung nach Besuch des Präsenz-Seminars oder Online-Seminars.
Inhaltsverzeichnis
Questa formazione è disponibile nelle seguenti lingue:
1.1
Prüfungsaufgaben zum HomeServer/FacilityServer
message
Consenso ai cookie
Per utilizzare i cookie su questo sito abbiamo bisogno del vostro consenso.
È possibile modificare le impostazioni in qualsiasi momento facendo clic sul link “Impostazioni dei cookie” in fondo a ogni pagina. È possibile revocare il proprio consenso in qualsiasi momento con effetto per il futuro.
Datenverarbeitungszwecke:Durch das Tracking der Nutzung von Gira Angeboten, können Gira Marketing- und Vertriebsprozesse digitalisiert und automatisiert werden. Mittels Segmentierung von Abonnenten/Website-Besuchern, können zielgerichtete und individuellere Informationen zur Verfügung gestellt werden. Durch eine erhöhte Aufmerksamkeit können Folgeaktivitäten gesteigert werden und zudem eine erhöhte Kundenzufriedenheit zu erlangt werden.
Kategorien personenbezogener Daten:Datum und Uhrzeit, Typ (Objekt, z.B. eMailing, LeadPage), Browser Referrer, User Agent, Link-ID (optional), Objekt-IDs, Optionale objektabhängige Informationen, Individuelle Übergabeparameter, Geokoordinaten oder alternativ IP-basierte Geokoordinaten (bei Formularen mit Adresseingabe) über Locr GmbH (Erfassung postalische Adressen ohne Vor- und Nachnamen) mit Serverstandort Deutschland
Rechtsgrundlage und ggf. verfolgte berechtigte Interessen:
Einsatz des Dienstes: § 25 Abs. 1 S. 1 TTDSG
Folgeverarbeitung der personenbezogenen Daten: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO
Empfänger:
interne Abteilungen, soweit Zugriff für Aufgabenerfüllung erforderlich
SC Networks GmbH
Drittlandübermittlung:keine
Lebensdauer des Cookies:12 Monate
Data processing purposes:Gira marketing and sales processes can be digitised and automated by tracking how Gira offers are used. By separating subscribers from website visitors, targeted and more personalised information can be provided. Increased attention enables more follow-up activities and increased customer satisfaction can also be achieved.
Categories of personal data:Date and time, type (object, e.g. eMailing, LeadPage), browser referrer, user agent, link ID (optional), object IDs, optional object-dependent information, individual transfer parameters, geocoordinates or alternatively IP-based geocoordinates (for forms with address entry) via Locr GmbH (recording postal addresses without first and last names) with server location in Germany
Legal basis and legitimate interests pursued, if applicable:
Use of the service: Section 25(1)(1) TTDSG
Subsequent processing of personal data: Article 6(1)(a) GDPR
Recipients:
Internal departments, in so far as access is necessary for task fulfilment
SC Networks GmbH
Third country transfer:None
Validity period of the cookie:12 months
Fines del tratamiento de datos:El seguimiento del uso de las ofertas de Gira permite digitalizar y automatizar los procesos de marketing y venta de Gira. La segmentación de los suscriptores/visitantes del sitio web permite proporcionar información más específica e individualizada. Una mayor atención puede aumentar las actividades de seguimiento y también lograr una mayor satisfacción del cliente.
Categorías de datos personales:Fecha y hora, tipo (objeto, por ejemplo, eMailing, LeadPage), página de referencia del navegador, agente de usuario, ID de enlace (opcional), ID de objeto, información opcional dependiente del objeto, parámetros individuales de transferencia, coordenadas geográficas o, alternativamente, coordenadas geográficas basadas en la IP (para formularios con entrada de direcciones) a través de Locr GmbH (registro de direcciones postales sin nombre y apellidos) con ubicación del servidor en Alemania
Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:
Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD
Receptor:
Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
SC Networks GmbH
Transferencia a terceros países:Ninguno
Duración de la cookie:12 meses
Gegevensverwerkingsdoeleinden:Door tracking van het gebruik van Gira-aanbiedingen kunnen Gira marketing- en verkoopprocessen worden gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Door middel van segmentatie van abonnees/websitebezoekers kan doelgerichte en meer individuele informatie worden verstrekt. Door extra oplettendheid kunnen vervolgactiviteiten worden verhoogd en kan de klanttevredenheid bovendien worden verhoogd.
Categorieën van persoonsgegevens:Datum en tijd, type (object, bijv. e-mailing, LeadPage), browser referrer, user agent, link-ID (optioneel), object-ID’s, optionele object-afhankelijke informatie, individuele overdrachtparameters, geocoördinaten of als alternatief IP-gebaseerde geocoördinaten (bij formulieren met adresinvoer) via Locr GmbH (registratie van postadressen zonder voor- en achternaam) met serverlocatie in Duitsland
Rechtsgrondslag en evt. gerechtvaardigde belangen:
Gebruik van de dienst: § 25 lid 1 zin 1, TTDSG
Latere verwerking van de persoonsgegevens: Art. 6 lid 1 a) AVG
Ontvanger:
Interne afdelingen, voor zover toegang noodzakelijk is voor het uitvoeren van taken
SC Networks GmbH
Overdracht aan derde landen:geen
Levensduur van de cookies:12 maanden
Finalità del trattamento dei dati:Tracciando l'utilizzo delle offerte Gira, i processi di marketing e vendita di Gira possono essere digitalizzati e automatizzati. Segmentando gli abbonati/visitatori del sito web, è possibile fornire informazioni mirate e più personalizzate. Una maggiore attenzione può incrementare le attività di follow-up e aumentare la soddisfazione dei clienti.
Categorie di dati personali:Data e ora, tipo (oggetto, ad es. eMailing, LeadPage), referrer del browser, user agent, ID del link (opzionale), ID dell'oggetto, informazioni opzionali dipendenti dall'oggetto, parametri di trasferimento individuali, geocoordinate o in alternativa geocoordinate basate su IP (per i moduli con inserimento dell'indirizzo) tramite Locr GmbH (raccolta di indirizzi postali senza nomi e cognomi) con localizzazione del server Germania
Base giuridica ed eventuali interessi legittimi perseguiti:
Utilizzo del servizio: § 25 (1) frase 1 TTDSG
Trattamento successivo dei dati personali: Art. 6 comma 1 lit. a GDPR
Destinatario:
Dipartimenti interni, nella misura in cui l'accesso è necessario per l'adempimento di compiti