Gira Präsenzseminare

Gira aanwezigheidsseminars

Leren in een groep

De klassieke seminars, waarbij u aanwezig bent, vinden plaats in de seminarruimten bij Gira in Radevormwald of op externe locaties. Competente trainers geven u advies en uitleg over de Gira producten en technologieën.

Uw voordeel: u staat in direct contact met de trainer en de andere deelnemers van het seminar en kunt onderling ervaringen uitwisselen. De producten en technologieën worden voor u aanschouwelijk en tastbaar.

Aanwezigheidsseminars worden uitsluitend aangeboden voor medewerkers van de elektrotechniek, elektro groothandelaren en elektrotechnische planningsbureaus.

Overzicht Aanwezigheidsseminars

  • Gira X1 en Gira L1 - visualisatie en logica

    Gira X1 en Gira L1 - visualisatie en logica

    De nieuwe Gira X1 maakt de automatisering en visualisatie van een eengezinswoning met KNX-systeem zo eenvoudig en comfortabel als nooit tevoren.

    Talen:
  • Workshop eNet SMART HOME

    Workshop eNet SMART HOME

    Het seminar vergemakkelijkt de eerste stappen in de planning en programmering van het eNet SMART HOME systeem.

    Talen:
  • KNX HomeServer/FacilityServer - Basic Training in English

    KNX HomeServer/FacilityServer - Basic Training in English

    The Gira HomeServer for private homes and the Gira FacilityServer for commercial buildings provide new levels of comfort, flexibility and functionality.

    Talen:
  • KNX HomeServer/FacilityServer - IP Training

    KNX HomeServer/FacilityServer - IP Training

    Building technology is becoming increasingly connected. It is essential to use a standardized interface between systems.

    Talen:
  • KNX HomeServer/FacilityServer - Logic Training

    KNX HomeServer/FacilityServer - Logic Training

    A well executed KNX installation is no longer limited to basic building control.

    Talen:
  • Gira G1, Gira S1 und Gira X1

    Gira G1, Gira S1 und Gira X1

    Durch die erworbenen Produktkenntnisse ist der Seminarteilnehmer in der Lage, mit möglichst geringem KNX Materialmehreinsatz seinem Kunden eine größtmögliche Funktionalität und Anwendungspalette zu bieten. In der Schulung werden die Produkte Gira X1, Gira S1 und Gira G1 vorgestellt.

    Talen:
  • Gira Sicherheitssystem Alarm Connect – Anbindung KNX

    Gira Sicherheitssystem Alarm Connect – Anbindung KNX

    Die Einbindung des Gira Sicherheitssystem Alarm Connect in das intelligente Gebäude im KNX Standard ist eine Grundfunktionalität die je nach Anwendung optimiert über KNX IP oder Gira X1 erfolgt.

    Talen:
  • Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

    Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

    Das Ziel des Workshops ist, Ihnen Kenntnisse über das Gira Sicherheitssystem zu vermitteln. Sie lernen die Hardwarekomponenten und die Projektierungssoftware GPA (Gira Projektassistent), kennen. Sie erfahren praxisnah an einem Beispielobjekt, wie das Gira Sicherheitssystem zu planen und in Betrieb zu nehmen ist.

    Talen:
  • KNX Anwenderschulung

    KNX Anwenderschulung

    Mit dem intelligenten Gira KNX System bekommt die Elektroinstallation eine neue Anwendungsdimension.

    Talen:
  • KNX Einsteigerseminar

    KNX Einsteigerseminar

    Das KNX Einsteigerseminar erleichtert die ersten Schritte in die faszinierende KNX Welt.

    Talen:
  • KNX HomeServer/FacilityServer - Updates

    KNX HomeServer/FacilityServer - Updates

    Dieser Lehrgang soll alle Teilnehmer, die bereits Erfahrungen mit dem Home-/FacilityServer gesammelt haben, über Neuheiten zu Updates und neuen Funktionen informieren.

    Talen:
  • Netzwerktechnik  - Grundlagen

    Netzwerktechnik - Grundlagen

    Das detaillierte Wissen um die verschiedenen Arten und Funktionsweisen sowie die Administration von Netzwerken ist für eine zukunftsgerechte moderne Installation unerlässlich.

    Talen:
  • Netzwerktechnik - Netzsicherheit und VLAN

    Netzwerktechnik - Netzsicherheit und VLAN

    Mit einem normal dimensionierten Netzwerk für PC-Anwendungen stößt man oft an die Grenzen der Belastbarkeit und der Sicherheit.

    Talen:
  • Netzwerktechnik - VOIP und SIP

    Netzwerktechnik - VOIP und SIP

    Der Sprachkommunikation über IP gehört die Zukunft. Die Tage von ISDN und klassischer Telefonie sind gezählt. Bald werden alle Dienste rund um Sprache und Video auf eine IP-Plattform umgestellt.

    Talen:
  • Netzwerktechnik - WLAN-Planung

    Netzwerktechnik - WLAN-Planung

    Eine mangelnde Ausleuchtung mit WLAN führt immer wieder zu Kritik des Bauherrn. Ein gut funktionierendes WLAN im Wohngebäude ist planbar.

    Talen:
  • Workshop Türkommunikation - Neuheiten

    Workshop Türkommunikation - Neuheiten

    Machen Sie sich fit im Thema Türkommunikation. Dieser umfangreiche Workshop bietet praxisnahe Übungen und konzentriert sich auf die Neuheiten bei diesem System.

    Talen: