De klassieke seminars, waarbij u aanwezig bent, vinden plaats in de seminarruimten bij Gira in Radevormwald of op externe locaties. Competente trainers geven u advies en uitleg over de Gira producten en technologieën.
Uw voordeel: u staat in direct contact met de trainer en de andere deelnemers van het seminar en kunt onderling ervaringen uitwisselen. De producten en technologieën worden voor u aanschouwelijk en tastbaar.
Aanwezigheidsseminars worden uitsluitend aangeboden voor medewerkers van de elektrotechniek, elektro groothandelaren en elektrotechnische planningsbureaus.
De nieuwe Gira X1 maakt de automatisering en visualisatie van een eengezinswoning met KNX-systeem zo eenvoudig en comfortabel als nooit tevoren.
Het seminar vergemakkelijkt de eerste stappen in de planning en programmering van het eNet SMART HOME systeem.
The Gira HomeServer for private homes and the Gira FacilityServer for commercial buildings provide new levels of comfort, flexibility and functionality.
Building technology is becoming increasingly connected. It is essential to use a standardized interface between systems.
A well executed KNX installation is no longer limited to basic building control.
Eine "Fachkraft für Rufanlagen" ist eine Person, die geschultes Fachwissen hat, um eine Rufanlage nach den geltenden Normen aufzubauen, zu prüfen und deren Funktionstüchtigkeit zu bescheinigen. In diesem Seminar wird ihnen das notwendige Fachwissen vermittelt.
Durch die erworbenen Produktkenntnisse ist der Seminarteilnehmer in der Lage, mit möglichst geringem KNX Materialmehreinsatz seinem Kunden eine größtmögliche Funktionalität und Anwendungspalette zu bieten. In der Schulung werden die Produkte Gira X1, Gira S1 und Gira G1 vorgestellt.
Die Einbindung des Gira Sicherheitssystem Alarm Connect in das intelligente Gebäude im KNX Standard ist eine Grundfunktionalität die je nach Anwendung optimiert über KNX IP oder Gira X1 erfolgt.
Die Gebäudetechnik wächst immer schneller. So ist es unerlässlich, sich immer wieder mit neuen Funktionen zu beschäftigen. Im Smart Home Expertentreff werden aktuelle Releases und damit verbunden neue Funktionen gezeigt, sowie neue Geräte und Funktionen präsentiert.
Mit dem intelligenten Gira KNX System bekommt die Elektroinstallation eine neue Anwendungsdimension.
Das KNX Einsteigerseminar erleichtert die ersten Schritte in die faszinierende KNX Welt.
Dieser Lehrgang soll alle Teilnehmer, die bereits Erfahrungen mit dem Home-/FacilityServer gesammelt haben, über weiterführende Möglichkeiten und Lösungen informieren und schulen. Neuheiten zu Updates und Systemlösungen werden ebenfalls behandelt.
Das detaillierte Wissen um die verschiedenen Arten und Funktionsweisen sowie die Administration von Netzwerken ist für eine zukunftsgerechte moderne Installation unerlässlich.
Mit einem normal dimensionierten Netzwerk für PC-Anwendungen stößt man oft an die Grenzen der Belastbarkeit und der Sicherheit.
Der Sprachkommunikation über IP gehört die Zukunft. Die Tage von ISDN und klassischer Telefonie sind gezählt. Bald werden alle Dienste rund um Sprache und Video auf eine IP-Plattform umgestellt.
Eine mangelnde Ausleuchtung mit WLAN führt immer wieder zu Kritik des Bauherrn. Ein gut funktionierendes WLAN im Wohngebäude ist planbar.
Machen Sie sich fit im Thema Türkommunikation. Dieser umfangreiche Workshop bietet praxisnahe Übungen und konzentriert sich auf die Neuheiten bei diesem System.
Una formación reglada presencial y realizar las prácticas de forma presencial durante 3 días completos en Showroom Gira Ibérica.
Datum | Seminar / Plaats |
---|---|
2-6-2022 |
Gira Nederland BV, Veenendaal | collegetaal |
9-6-2022 |
Gira Nederland BV, Veenendaal | collegetaal |
23-6-2022 |
Gira Nederland BV, Veenendaal | collegetaal |
7-7-2022 |
Gira Nederland BV, Veenendaal | collegetaal |