Het doel van deze training is u kennis bij te brengen over het Gira One systeem. U leert over de hardwarecomponenten en de projectplanningssoftware en de Gira Project Assistant (GPA). Aan de hand van een voorbeeldobject leert u hoe u het Gira One systeem plant en in bedrijf stelt.
Deze online cursus op afstand omvat een overzicht van het Systeem 3000 en de functies en programmering van de afzonderlijke apparaten voor het aansturen van licht, jaloezieën en verwarming. Bovendien laten wij u kennismaken met de Gira inbouwradio IP. Wij tonen u de bedieningsmogelijkheden op het display en via de System 3000 app.
For many years, EIB / KNX systems have been operated securely and with high functionality. In connection with the term Smart Home, the question of security against unauthorized access arises again and again. In this seminar you will learn how to build a secure KNX system and how to retrofit an existing system.
Das Gira KNX RF (RF = radio frequency) Seminar erleichtert die ersten Schritte bei der Arbeit mit KNX Funkkomponenten und vermittelt Hintergundinformationen zur effektiven Programmierung und Beratung.
Deze interactieve video KNX-sercure basic vervangt niet de technische documentatie (bijvoorbeeld de operationele gebruiksaanwijzing) van de KNX-secure producten en oplossingen.
Das Seminar Mobile Türkommunikation zeigt ihnen die Inbetriebnahme der Mobilen Türkommunikation auf. Schritt für Schritt wird die Einrichtung mit dem Gira Assistenten, dem Geräteportal und der TKS-App gezeigt.
Scholing voor de interactieve ingebruikneming van de DCS-IP-gateway.
Leer het Gira eNet SMART HOME systeem kennen en kom alles te weten over de planning, installatie en componenten.
Dieses Seminar erleichtert Ihnen den Einstieg in die Gira Türkommunikationswelt (Planung, Installation und Parametrierung).
Dit is geen complete onlinedocumentatie voor de ingebruikname van het Gira deurcommunicatiesysteem, maar een hulpmiddel voor een snelle toegang en voor de nabewerking na een TKS-werkplaats.
Leer het Gira deurcommunicatiesysteem kennen en leer alles over ontwerp, installatie en componenten.
Im Online-Seminar erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionsweise und den Funktionsumfang des Gira G1. Sie erfahren, wie das Gerät in der ETS parametriert und in das Gira Türkommunikationssystem eingebunden wird.
Deze Training video's G1 en deurcommunicatie, bevatten de eerste stappen om de G1 en het deurcommunicatie systeem van Gira te configureren.
Der neue Gira X1 macht die Automatisierung und Visualisierung eines Einfamilienhauses mit KNX Anlage so einfach, bequem und wirtschaftlich wie noch nie. Für Nutzer und Bewohner bedeutet das mehr Komfort und Sicherheit.
De nieuwe Gira X1 maakt de automatisering en visualisatie van een eengezinswoning met KNX-systeem zo eenvoudig en comfortabel als nooit tevoren.
Deze online-cursus bevat simulaties en documentatie over de oefenopgaven van het tweedaagse aanwezigheidsseminar Gira KNX/EIB.
Deze training omvat de eerste stappen om systeem 106 te installeren.
Deze interactieve video’s voor systeem 3000 vervangt niet de technische documentatie (bijvoorbeeld de operationele gebruiksaanwijzing) van de systeem 3000 dimmer oplossingen.
Het seminar vergemakkelijkt de eerste stappen in de planning en programmering van het eNet SMART HOME systeem.
Deze training video's eNet Mobile Gate bevatten de eerste stappen om de eNet Mobile Gate te configureren.
Scholing voor de interactieve ingebruikneming van de eNet Server.
Deze trainingsvideo bevat de eerste stappen om de G1 te starten met de eNet Client.
These training videos contain the first steps for commissioning the DCS mobile with the DCS-IP gateway.
This online distance learning course includes simulations and documentation of the exercises from the two-day live in-house seminar 'Gira HomeServer/FacilityServer'.
The Keyless In in System 106 seminar shows you how to start up the fingerprint reader. The setup on the device and with the Gira Keyless App In is shown step by step.
You learn how to commission the Gira S1 in an interactive simulation.
This seminar makes it easier for you to get started with HomeServer programming, demonstrates functional possibilities and prepares you for more advanced seminars.
In this online seminar you will learn how to configure and set up the versatile HomeServer interface.
In addition to the HomeServer QuadClient visualisation in day/night design, the Gira HomeServer and the Gira FacilityServer also offer the option of realising your own visualisation ideas. the possibility of realising your own visualisation ideas.
The seminar participant learns the practical handling of the HomeServer / FacilityServer logic and is thus enabled to carry out functionally higher-quality KNX installations.
Countless other functions can be seamlessly linked to the HomeServer via the IP network.
Visit this live seminar to get to know and use the new functions such as encrypted communication, extended user administration and visualisation design adapted to HD.
The Gira HomeServer for private homes and the Gira FacilityServer for commercial buildings provide new levels of comfort, flexibility and functionality.
Building technology is becoming increasingly connected. It is essential to use a standardized interface between systems.
A well executed KNX installation is no longer limited to basic building control.
Secure remote access to the smart home with KNX and much more
These training videos contain the first steps for commissioning the G1 as a SIP Client.
These online training videos contain recordings of the seminar in the virtual classroom.
These training videos contain the first steps for commissioning the System 106 fingerprint module.
Start smart with Gira One based on KNX components with the Gira Project Assistant. The Gira One beginners' seminar facilitates the first steps into the fascinating Gira One world.
Quick overview of the X1 setup
Das Seminar dient zur Prüfungsvorbereitung „Fachkraft für Rauchwarnmelder nach DIN 14676“.
Das Ziel dieses Trainings ist, Ihnen Kenntnisse über das Gira Sicherheitssystem zu vermitteln. Sie lernen die Hardwarekomponenten und die Projektierungssoftware, den Gira Projektassistenten (GPA), kennen. Sie erfahren an einem Beispielobjekt, wie das Gira Sicherheitssystem zu planen und in Betrieb zu nehmen ist.
Aufgrund seiner Funktionsvielfalt finden Sie in diesem Vertiefungsseminar Anwendungen für Fortgeschrittene X1 Nutzer. Sie lernen wie Sie die Anlage auf die Kundenbedürfnisse mit Logikfunktionen und IoT Anwendungen anpassen.
Durch die erworbenen Produktkenntnisse ist der Seminarteilnehmer in der Lage, mit möglichst geringem KNX Materialmehreinsatz seinem Kunden eine größtmögliche Funktionalität und Anwendungspalette zu bieten. In der Schulung werden die Produkte Gira X1, Gira S1 und Gira G1 vorgestellt.
Erlernen Sie die Grundlagen der Netzwerktechnik und erfahren Sie alles über Aufbau, Hardware und Fachbegriffe.
Das KNX Einsteigerseminar erleichtert die ersten Schritte in die faszinierende KNX Welt.
Dieser Lehrgang soll alle Teilnehmer, die bereits Erfahrungen mit dem Home-/FacilityServer gesammelt haben, über weiterführende Möglichkeiten und Lösungen informieren und schulen. Neuheiten zu Updates und Systemlösungen werden ebenfalls behandelt.
Bei der Entscheidungsfindung für ein intelligentes Gebäude mit KNX, erstellt der spätere Nutzer einfach zuhause eine erste Projektplanung.
In diesem Seminar werden KNX Produktneuheiten im Detail vorgestellt. Anwendungsbereiche und Einsatzmöglichkeiten werden besprochen und in praktischen Übungen verfestigt. Fokusprodukte 2023 - KNX RF (System 3000 Aufsätze), GIRA F1, Update Schalt/Jalousieaktoren, Update Heizungsaktor
Das detaillierte Wissen um die verschiedenen Arten und Funktionsweisen sowie die Administration von Netzwerken ist für eine zukunftsgerechte moderne Installation unerlässlich.
Mit einem normal dimensionierten Netzwerk für PC-Anwendungen stößt man oft an die Grenzen der Belastbarkeit und der Sicherheit.
Eine mangelnde Ausleuchtung mit WLAN führt immer wieder zu Kritik des Bauherrn. Ein gut funktionierendes WLAN im Wohngebäude ist planbar.
Bei der Umstellung vom Adressraum IPv4 zum Adressraum IPv6 stellt sich eine Frage: Wie schütze ich zukünftig meine Geräte gegen Angriffe aus dem Internet? Hierbei ist die richtige Firewall von zentraler Bedeutung.
Der Sprachkommunikation über IP gehört die Zukunft. Die Tage von ISDN und klassischer Telefonie sind gezählt. Bald werden alle Dienste rund um Sprache und Video auf eine IP-Plattform umgestellt.
Machen Sie sich fit im Thema Türkommunikation. Dieser umfangreiche Workshop bietet praxisnahe Übungen und konzentriert sich auf die Neuheiten bei diesem System.
In diesem Online-Seminar stellen wir Ihnen die Funktionalitäten der beiden KNX Gira Server vor, zeigen anhand einer Gegenüberstellung, für welche Projekte diese sich eignen und gehen neben Projektvoraussetzungen auch auf die Themen Datensicherheit und Fernzugriff ein.
Zertifizieren Sie sich in unserem Online-Lehrgang zur "Fachkraft für Rauchwarnmelder gemäß DIN 14676"
Dieses WBT beinhaltet Schulungsvideos zur einrichtung des Geräteportals am Beispiel des eNet Servers.
Una formación reglada presencial y realizar las prácticas de forma presencial durante 3 días completos en Showroom Gira Ibérica.
Este curso a distantia contiene videos cursillo sobre el G1 con KNX.
En esta formación haremos una visión general del sistema de videoportero tanto BUS como IP.