Fachplaner für Rufanlagen

Präsenzseminar

Fachplaner für Rufanlagen

Ein "Fachplaner für Rufanlagen" ist eine Person, die geschultes Fachwissen hat, um eine Rufanlage nach den geltenden Normen zu planen, zu prüfen und deren Funktionstüchtigkeit zu bescheinigen. In diesem Seminar wird ihnen das notwendige Fachwissen vermittelt.

Das Seminar wird durch unseren externen Partner Oliver Müller durchgeführt. Oliver Müller ist freier Sachverständiger für Rufanlagen in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Justizvollzugsanstalten.
 
Die Teilnehmer erhalten nach bestandener Prüfung  ein nicht Fabrikat gebundenes Zertifikat "Fachplaner für Rufanlagen" nach DIN VDE 0834-1:2016-06.

 

Für ihre Seminarbuchung klicken sie bitte auf den nachstehenden Link. Sie werden dann auf die entsprechende Buchungsseite unseres Partners weiter geleitet:

https://www.sv-omueller.de/extern-willkommen-gira/

Dauer 1-tägig, von 8:30 Uhr bis ca. 16:00 Uhr
Inhalte
  • Grundlagen von Rufanlagen und deren normative Zuordnung in Krankenhäusern, Pflegeheimen, öffentlich zugänglichen Gebäuden, Einrichtungen des Betreuten Wohnens und zu Hause
  • Normative Anforderungen an die Apparatur und die Planung von Rufanlagen
  • Planen von Rufanlagen nach Vorgabe der neuen Norm DIN VDE 0834 mit Details zu: Apparaturen, Energieversorgungen, Störmeldungen, elektrische Sicherheit, medizinisch elektrische Geräte (ME-Geräte), fremde Übertragungswege, Dokumentation der Planung inkl. eventueller Sondervereinbarungen
  • Gefahren bei der Zusammenschaltung von Rufanlagen mit ME-Geräten erkennen,
  • Aufklärungspflicht des Fachplaners für Rufanlagen bereits in der Planungsphase
  • Installation von Rufanlagen; Apparatur, Leitungsnetz, Energieversorgung, Verteiler, Überspannungsschutz, Störmeldungen etc., Fertigstellungsprüfung des Errichters mit Erstellung der erforderlichen Begleitpapiere
  • Abnahme der Leistung: Prüfung der Rufanlage inkl. der erforderlichen Begleitpapiere
  • Betrieb von Rufanlagen, Schulung des Personals, organisatorische Anweisungen,
  • Instandhaltungsmaßnahmen sowie Führen eines Betriebsbuches
Zielgruppe

Planer von Rufanlagen sowie technische Mitarbeiter, die Planungen eigenverantwortlich durchführen möchten.

Voraussetzung

Es wird eine Ausbildung aus dem Spektrum der Elektrotechnik auf dem Gebiet der Nachrichten-, oder allgemeinen Elektrotechnik vorausgesetzt und es sind Erfahrungen auf dem jeweils anderen Gebieten sowie Systemkenntnisse der Kommunikationstechnik nachzuweisen. Zur Beurteilung der fachlichen Ausbildung kann auch eine mehrjährige Tätigkeit auf den betreffenden Arbeitsgebieten herangezogen werden.

In der Praxis genügt eine Grundausbildung im Bereich der Elektrotechnik.
Nachweise sind: Ausbildungszeugnis, Gesellen- oder Meisterbrief, Diplom, EuP-Nachweise etc.

Eine Vorlage des Ausbildungsnachweises ist NICHT erforderlich.
Die elektrotechnische Grundausbildung muss zum Zeitpunkt der Prüfung vom Teilnehmer mittels Selbstauskunft rechtskräftig bescheinigt werden!


  Training: PRZ-RUF-101
  Stand: 20260319