Netzwerktechnik

Gira Formación en línea

Fundamentos de la tecnología de redes

En esta formación basada en web aprenderá los fundamentos de la tecnología de redes. Recomendamos participar en esta formación como base para asistir a nuestros seminarios presenciales sobre redes. Pero los conocimientos que aquí se imparten también le serán útiles en su trabajo diario, ya que muchos componentes y productos requieren conocimientos previos sobre tecnología de redes.

El tiempo necesario para completar esta formación es de aproximadamente 180 minutos.

 

 


Schlüssel

Participe ahora

Una vez superado el examen, recibirá un certificado que acredita que ha superado con éxito la formación, así como un llavero Gira* en la dirección que nos haya facilitado.

* Esta oferta es válida hasta agotar existencias. Es posible que haya variaciones en los colores.


Índice

 

This training is available in the following languages:
  • ¿Qué es una red?

    • 1 ¿Qué es una red?
    • 1.1 Tipos de red
    • 1.2 Tipos de direccionamiento
    • 1.3 Topologías
    • 1.4 Ejercicio del capítulo 1
  • Lo básico de las redes

    • 2 Lo básico de las redes
    • 2.1 Cableado estructurado
    • 2.2 Cable de cobre
    • 2.3 Dirección MAC
    • 2.4 Switch
    • 2.5 Power over Ethernet - PoE
    • 2.6 Ejercicio del capítulo 2
  • Protocolo de Internet

    • 3 Protocolo de Internet
    • 3.1 Dirección IP
    • 3.2 Máscara de subred
    • 3.3 Router
    • 3.4 Transporte de datos
    • 3.5 Puertos
    • 3.6 IPv6
    • 3.7 Ejercicio del capítulo 3
  • Términos importantes

    • 4 Términos importantes
    • 4.1 DNS & mDNS
    • 4.2 DHCP
    • 4.3 AutoIP
    • 4.4 Firewall
    • 4.5 VLAN
    • 4.6 Ejercicio del capítulo 4
  • Acceso remoto

    • 5 Acceso remoto
    • 5.1 DynDNS
    • 5.2 Reenvío de puertos
    • 5.3 VPN
    • 5.4 Gira S1
    • 5.5 Ejercicio del capítulo 5
  • WLAN

    • 6 WLAN
    • 6.1 Fundamentos de la WLAN
    • 6.2 Frecuencias y canales WLAN
    • 6.3 Punto de acceso y repetidor
    • 6.4 Seguridad en la red WLAN
    • 6.5 Ejercicio del capítulo 6
  • Tareas de examen

    • 7 Tareas de examen

  Training: WBX-NET-100
  Estado: 20260312