Netzwerktechnik

Web Based Training

Fondamenti di tecnologia di rete

In questo corso di formazione online imparerete le basi della tecnologia di rete. Consigliamo di partecipare a questo corso come base per frequentare i nostri seminari in presenza sul tema delle reti. Le conoscenze acquisite qui vi saranno utili anche nella vostra attività quotidiana, poiché molti componenti e prodotti richiedono conoscenze adeguate in materia di tecnologia di rete.

Il tempo necessario per completare questo corso è di circa 180 minuti.

 

 


Schlüssel

Partecipa ora

Una volta superato l'esame, riceverai un certificato di formazione che attesta il superamento dell'esame e un portachiavi Gira* all'indirizzo da te indicato.

* L'offerta è valida fino ad esaurimento scorte. Sono possibili variazioni di colore.


Indice

 

This training is available in the following languages:
  • Che cos'è una rete?

    • 1 Che cos'è una rete?
    • 1.1 Tipi di rete
    • 1.2 Tipi di indirizzamento
    • 1.3 Topolologie
    • 1.4 Esercizio sul capitolo 1
  • Nozioni di base sulle reti

    • 2 Nozioni di base sulle reti
    • 2.1 Cablaggio strutturato
    • 2.2 Cavo in rame
    • 2.3 Indirizzo MAC
    • 2.4 Switch
    • 2.5 Power over Ethernet - PoE
    • 2.6 Esercizio sul capitolo 2
  • Protocollo Internet

    • 3 Protocollo Internet
    • 3.1 Indirizzo IP
    • 3.2 Subnet mask
    • 3.3 Router
    • 3.4 Trasporto dei dati
    • 3.5 Porti
    • 3.6 IPv6
    • 3.7 Esercizio sul capitolo 3
  • Termini importanti

    • 4 Termini importanti
    • 4.1 DNS & mDNS
    • 4.2 DHCP
    • 4.3 AutoIP
    • 4.4 Firewall
    • 4.5 VLAN
    • 4.6 Esercizio sul capitolo 4
  • Accesso remoto

    • 5 Accesso remoto
    • 5.1 DynDNS
    • 5.2 Inoltro delle porte
    • 5.3 VPN
    • 5.4 Gira S1
    • 5.5 Esercizio sul capitolo 5
  • WLAN

    • 6 WLAN
    • 6.1 Nozioni di base sul WLAN
    • 6.2 Frequenze e canali WLAN
    • 6.3 Access Point e Repeater
    • 6.4 Sicurezza nella WLAN
    • 6.5 Esercizio sul capitolo 6
  • Compiti d'esame

    • 7 Compiti d'esame

  Training: WBX-NET-100
  Stato: 20260312