Esta formación no está disponible en el idioma seleccionado (ES).
Präsenzseminar
Fachkraft für Rufanlagen
Eine "Fachkraft für Rufanlagen" ist eine Person, die geschultes Fachwissen hat, um eine Rufanlage nach den geltenden Normen aufzubauen, zu prüfen und deren Funktionstüchtigkeit zu bescheinigen. In diesem Seminar wird ihnen das notwendige Fachwissen vermittelt.
Das Seminar wird durch unseren externen Partner Oliver Müller durchgeführt. Oliver Müller ist freier Sachverständiger für Rufanlagen in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Justizvollzugsanstalten.
Die Teilnehmer erhalten nach bestandener Prüfung ein nicht Fabrikat-gebundenes Zertifikat "Fachkraft für Rufanlagen" nach DIN VDE 0834-1:2016-06.
Für ihre Seminarbuchung klicken sie bitte auf den nachstehenden Link. Sie werden dann auf die entsprechende Buchungsseite unseres Partners weiter geleitet:
"Allgemein anerkannte Regeln der Technik" und Gültigkeit von DIN-Normen
Grundlagen von Rufanlagen und deren normative Zuordnung in Krankenhäusern, Pflegeheimen, öffentlich zugänglichen Gebäuden, Einrichtungen des Betreuten Wohnens und zu Hause
Planen von Rufanlagen nach DIN VDE 0834, Details zur Elektrischen Sicherheit, zur Stromversorgung und Apparatur, zur Abnahme der Leistung und Übergabe an den Betreiber
Apparatur von Rufanlagen und deren normative Anforderungen
Zusammenschaltung von Rufanlagen mit Medizinischen Elektrischen Geräten (ME-Geräten) und Herstellen und Betreiben von Medizinischen Elektrischen Systemen
Installation von Rufanlagen, Apparatur, Leitungsnetz, Energieversorgung, Verteiler, Überspannungsschutz, eigene Funktionsprüfung und deren Protokollierung, Begleitpapiere und Übergabe an den Betreiber
Betrieb von Rufanlagen, An- und Einweisung des (Pflege-) Personals, Organisation von Inspektionen, Wartungen und Instandsetzungen sowie das Führen eines Betriebsbuches
Zielgruppe
Errichter von Rufanlagen sowie technische Mitarbeiter, die Instandhaltungsmaßnahmen, Inspektionen, Wartungen und Servicearbeiten eigenverantwortlich durchführen.
Voraussetzung
Es wird eine Ausbildung aus dem Spektrum der Elektrotechnik auf dem Gebiet der Nachrichten- oder allgemeinen Elektrotechnik vorausgesetzt und es sind Erfahrungen auf dem jeweils anderen Gebieten sowie Systemkenntnisse der Kommunikationstechnik nachzuweisen. Zur Beurteilung der fachlichen Ausbildung kann auch eine mehrjährige Tätigkeit auf den betreffenden Arbeitsgebieten herangezogen werden.
In der Praxis genügt eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich der Elektrotechnik. Nachweise sind: Ausbildungszeugnis, Gesellen- oder Meisterbrief, Diplom, etc. Zur Beurteilung der fachlichen Kenntnisse kann auch eine mehrjährige Tätigkeit (mindestens 5 Jahre) in den betreffenden Arbeitsgebieten, ausgestellt vom Arbeitgeber, herangezogen werden.
Eine Vorlage des Ausbildungsnachweises ist NICHT erforderlich. Die elektrotechnische Grundausbildung muss zum Zeitpunkt der Prüfung vom Teilnehmer mittels Selbstauskunft rechtskräftig bescheinigt werden!
message
Consentimiento de cookies
Necesitamos su consentimiento para utilizar cookies en este sitio.
Puede cambiar su configuración en cualquier momento haciendo clic en el enlace «Configuración de cookies» situado en la parte inferior de cada página. Allí podrá revocar su consentimiento en cualquier momento con efecto para el futuro.
Datenverarbeitungszwecke:Durch das Tracking der Nutzung von Gira Angeboten, können Gira Marketing- und Vertriebsprozesse digitalisiert und automatisiert werden. Mittels Segmentierung von Abonnenten/Website-Besuchern, können zielgerichtete und individuellere Informationen zur Verfügung gestellt werden. Durch eine erhöhte Aufmerksamkeit können Folgeaktivitäten gesteigert werden und zudem eine erhöhte Kundenzufriedenheit zu erlangt werden.
Kategorien personenbezogener Daten:Datum und Uhrzeit, Typ (Objekt, z.B. eMailing, LeadPage), Browser Referrer, User Agent, Link-ID (optional), Objekt-IDs, Optionale objektabhängige Informationen, Individuelle Übergabeparameter, Geokoordinaten oder alternativ IP-basierte Geokoordinaten (bei Formularen mit Adresseingabe) über Locr GmbH (Erfassung postalische Adressen ohne Vor- und Nachnamen) mit Serverstandort Deutschland
Rechtsgrundlage und ggf. verfolgte berechtigte Interessen:
Einsatz des Dienstes: § 25 Abs. 1 S. 1 TTDSG
Folgeverarbeitung der personenbezogenen Daten: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO
Empfänger:
interne Abteilungen, soweit Zugriff für Aufgabenerfüllung erforderlich
SC Networks GmbH
Drittlandübermittlung:keine
Lebensdauer des Cookies:12 Monate
Data processing purposes:Gira marketing and sales processes can be digitised and automated by tracking how Gira offers are used. By separating subscribers from website visitors, targeted and more personalised information can be provided. Increased attention enables more follow-up activities and increased customer satisfaction can also be achieved.
Categories of personal data:Date and time, type (object, e.g. eMailing, LeadPage), browser referrer, user agent, link ID (optional), object IDs, optional object-dependent information, individual transfer parameters, geocoordinates or alternatively IP-based geocoordinates (for forms with address entry) via Locr GmbH (recording postal addresses without first and last names) with server location in Germany
Legal basis and legitimate interests pursued, if applicable:
Use of the service: Section 25(1)(1) TTDSG
Subsequent processing of personal data: Article 6(1)(a) GDPR
Recipients:
Internal departments, in so far as access is necessary for task fulfilment
SC Networks GmbH
Third country transfer:None
Validity period of the cookie:12 months
Fines del tratamiento de datos:El seguimiento del uso de las ofertas de Gira permite digitalizar y automatizar los procesos de marketing y venta de Gira. La segmentación de los suscriptores/visitantes del sitio web permite proporcionar información más específica e individualizada. Una mayor atención puede aumentar las actividades de seguimiento y también lograr una mayor satisfacción del cliente.
Categorías de datos personales:Fecha y hora, tipo (objeto, por ejemplo, eMailing, LeadPage), página de referencia del navegador, agente de usuario, ID de enlace (opcional), ID de objeto, información opcional dependiente del objeto, parámetros individuales de transferencia, coordenadas geográficas o, alternativamente, coordenadas geográficas basadas en la IP (para formularios con entrada de direcciones) a través de Locr GmbH (registro de direcciones postales sin nombre y apellidos) con ubicación del servidor en Alemania
Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:
Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
Gegevensverwerkingsdoeleinden:Door tracking van het gebruik van Gira-aanbiedingen kunnen Gira marketing- en verkoopprocessen worden gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Door middel van segmentatie van abonnees/websitebezoekers kan doelgerichte en meer individuele informatie worden verstrekt. Door extra oplettendheid kunnen vervolgactiviteiten worden verhoogd en kan de klanttevredenheid bovendien worden verhoogd.
Categorieën van persoonsgegevens:Datum en tijd, type (object, bijv. e-mailing, LeadPage), browser referrer, user agent, link-ID (optioneel), object-ID’s, optionele object-afhankelijke informatie, individuele overdrachtparameters, geocoördinaten of als alternatief IP-gebaseerde geocoördinaten (bij formulieren met adresinvoer) via Locr GmbH (registratie van postadressen zonder voor- en achternaam) met serverlocatie in Duitsland
Rechtsgrondslag en evt. gerechtvaardigde belangen:
Gebruik van de dienst: § 25 lid 1 zin 1, TTDSG
Latere verwerking van de persoonsgegevens: Art. 6 lid 1 a) AVG
Ontvanger:
Interne afdelingen, voor zover toegang noodzakelijk is voor het uitvoeren van taken
SC Networks GmbH
Overdracht aan derde landen:geen
Levensduur van de cookies:12 maanden
Finalità del trattamento dei dati:Tracciando l'utilizzo delle offerte Gira, i processi di marketing e vendita di Gira possono essere digitalizzati e automatizzati. Segmentando gli abbonati/visitatori del sito web, è possibile fornire informazioni mirate e più personalizzate. Una maggiore attenzione può incrementare le attività di follow-up e aumentare la soddisfazione dei clienti.
Categorie di dati personali:Data e ora, tipo (oggetto, ad es. eMailing, LeadPage), referrer del browser, user agent, ID del link (opzionale), ID dell'oggetto, informazioni opzionali dipendenti dall'oggetto, parametri di trasferimento individuali, geocoordinate o in alternativa geocoordinate basate su IP (per i moduli con inserimento dell'indirizzo) tramite Locr GmbH (raccolta di indirizzi postali senza nomi e cognomi) con localizzazione del server Germania
Base giuridica ed eventuali interessi legittimi perseguiti:
Utilizzo del servizio: § 25 (1) frase 1 TTDSG
Trattamento successivo dei dati personali: Art. 6 comma 1 lit. a GDPR
Destinatario:
Dipartimenti interni, nella misura in cui l'accesso è necessario per l'adempimento di compiti