Kapitel 2.2.4
Türstation Unterputz Video
Die Türstation Unterputz kann mit einer Farbkamera kombiniert werden. Die Kamera hat eine hohe Lichtempfindlichkeit. Werden 1 Lux unterschritten, schaltet die Kamera auf schwarz/weiß-Betrieb um. Eine Gesichtsfeldausleuchtung durch 4 weiße Leuchtdioden sorgt für eine genügend große Lichtstärke in einem Abstand von 0,5 m zur Kamera. Die Lichtempfindlichkeit im s/w-Betrieb liegt bei 0,1 Lux.
Durch eine integrierte temperaturabhängige Kameraheizung wird verhindert, dass das Objektiv beschlagen kann. Das Objektiv ist außerdem durch eine spritzwasserdichte Abdeckung geschützt. Diese Kamera-Abdeckung ist aus schlagfestem Kunststoff. Sollte es trotzdem zu Beschädigungen, z.B. durch Vandalismus, kommen, kann die Abdeckung leicht ausgetauscht werden.
Die Farbkamera wird mit dem eingehenden Türruf eingeschaltet. Zusätzlich lässt sich die Kamera - auch ohne dass der Ruftaster betätigt wurde - über die Taste EIN bzw. Kameraumschaltung am Display einschalten.
Der Öffnungswinkel des Kameraobjektives beträgt 150°. Das entspricht einem Erfassungswinkel von 100° im Display. Das Objektiv kann manuell um 20° in alle Richtungen geschwenkt werden (Kugelgelenk).