• Gruppo target:

  • Tipo di formazione:

  • Tema:

  • Selezione dei dettagli:

  • Livello:

/Images/icon_art_online.png Seminari online di Gira

  • Gira G1 (2. Generation)

    Gira G1 (2. Generation)

    Im Online-Seminar erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionsweise und den Funktionsumfang des Gira G1. Sie erfahren, wie das Gerät in der ETS parametriert und in das Gira Türkommunikationssystem eingebunden wird.

    Lingue:
  • Gira Keyless In - Die schlüssellose Zutrittskontrolle

    Gira Keyless In - Die schlüssellose Zutrittskontrolle

    Das Seminar Keyless In im System 106 zeigt Ihnen die Inbetriebnahme der Fingerprint Leseeinheit auf. Schritt für Schritt wird die Einrichtung am Gerät und mit der Gira Keyless App In gezeigt.

    Lingue:
  • Gira S1- Fernzugriff

    Gira S1- Fernzugriff

    Mit einem Account auf dem Gira Geräteportal verwalten Sie Ihre Internetdienste des Gira S1, Gira X1, Gira HomeServer / FacilityServer einfach und komfortabel.

    Lingue:
  • Gira Türkommunikation - Basisschulung

    Gira Türkommunikation - Basisschulung

    Dieses Seminar erleichtert Ihnen den Einstieg in die Gira Türkommunikationswelt (Planung, Installation und Parametrierung).

    Lingue:
  • Gira X1 - Der Grundstein für das intelligente Zuhause

    Gira X1 - Der Grundstein für das intelligente Zuhause

    Der neue Gira X1 macht die Automatisierung und Visualisierung eines Einfamilienhauses mit KNX Anlage so einfach, bequem und wirtschaftlich wie noch nie. Für Nutzer und Bewohner bedeutet das mehr Komfort und Sicherheit.

    Lingue:
  • HomeServer / FacilityServer - Teil 1 - Basis

    HomeServer / FacilityServer - Teil 1 - Basis

    Dieses Seminar erleichtert Ihnen den Einstieg in die HomeServer Programmierung, zeigt Funktionsmöglichkeiten auf und bereitet Sie auf weiterführende Seminare vor.

    Lingue:
  • HomeServer / FacilityServer - Teil 2 - Visualisierung Gira Interface

    HomeServer / FacilityServer - Teil 2 - Visualisierung Gira Interface

    In diesem Online-Seminar lernen Sie die Konfiguration und Einrichtung der vielfältigen HomeServer-Oberfläche kennen.

    Lingue:
  • HomeServer / FacilityServer - Teil 3 - Freie HTML-Visualisierungen

    HomeServer / FacilityServer - Teil 3 - Freie HTML-Visualisierungen

    Der Gira HomeServer und der Gira FacilityServer stellen neben der HomeServer QuadClient Visualisierung im Tag-Nacht-Design auch die Möglichkeit, eigene Visualisierungsvorstellungen zu verwirklichen.

    Lingue:
  • HomeServer / FacilityServer - Teil 4 - Logik und Alarmierung

    HomeServer / FacilityServer - Teil 4 - Logik und Alarmierung

    Der Seminarteilnehmer lernt den praxisnahen Umgang mit der HomeServer / FacilityServer Logik und wird dadurch in die Lage versetzt, funktional hochwertigere KNX Installationen durchzuführen.

    Lingue:
  • HomeServer / FacilityServer - Teil 5 - IP und Vernetzung

    HomeServer / FacilityServer - Teil 5 - IP und Vernetzung

    Über das IP-Netzwerk lassen sich nahtlos zahllose weitere Funktionen mit dem HomeServer verknüpfen.

    Lingue:
  • KNX Secure - Einrichtung und Nutzung

    KNX Secure - Einrichtung und Nutzung

    Datenschutz und Sicherheit können in diesen Zeiten gar nicht groß genug geschrieben werden. In diesem live Webinar erfahren Se wie sie KNX Anlagen sicher erstellen und betreiben können.

    Lingue:
  • Gira Eco

    Gira Eco

    Elektromobilität gewinnt zunehmend an Bedeutung. Zugleich wächst der Bedarf, das Smart Home mit dem Energiemanagement zu verknüpfen. Der Gira Eco ermöglicht die einfache Integration von bis zu fünf Ladepunkten verschiedenster Hersteller in das KNX System und setzt damit neue Maßstäbe.

    Lingue:
  • Gira F1 - Gezielte Trennung von Netzwerken

    Gira F1 - Gezielte Trennung von Netzwerken

    Sollen in mittleren und größeren Objekten autarke KNX Anlagen und oder die SIP-Türkommunikation verbunden werden, sorgt der F1 als KNX Bridge und SIP-Firewall für eine gezielte Trennung der Netzwerke.

    Lingue:
  • Gira Neuheiten

    Gira Neuheiten

    DieInnovationen kommen zu Ihnen: einfach, schnell und kompakt. Unter dem Motto "Raum für neue Ideen" präsentieren wir Ihnen in diesem Online-Seminar unsere Neuheiten.

    Lingue:
  • Gira One. Einfach zum Smart Home

    Gira One. Einfach zum Smart Home

    Smart starten mit Gira One auf Basis von KNX Komponenten mit der Gira Projekt Assistenten. Das Gira One Einsteigerseminar erleichtert die ersten Schritte in die faszinierende Gira One Welt.

    Lingue:
  • Gira Türkommunikation IP – Einfach. Sicher. Flexibel.

    Gira Türkommunikation IP – Einfach. Sicher. Flexibel.

    In diesem Webinar erhalten Fachleute einen praxisnahen und strukturierten Einstieg in die Welt der Gira Türkommunikation IP. Das Webinar vermittelt nicht nur Wissen zu den grundlegenden Systemkomponenten und deren Aufbau, sondern zeigt anhand konkreter Anwendungsfälle, wie sich moderne IP‑Türkommunikation vom Einfamilienhaus über das Mehrfamilienhaus bis hin zu komplexen Großobjekten effizient projektieren und in Betrieb nehmen lässt.

    Lingue:
  • KNX RF Multi – Die neue Freiheit in KNX

    KNX RF Multi – Die neue Freiheit in KNX

    Das Gira KNX RF (RF = radio frequency) Seminar erleichtert die ersten Schritte bei der Arbeit mit KNX Funkkomponenten und vermittelt Hintergundinformationen zur effektiven Programmierung und Beratung.

    Lingue:
  • Maßnahmen für eine sichere KNX-Anlage

    Maßnahmen für eine sichere KNX-Anlage

    In diesem Seminar erfahren sie, wie eine sichere KNX Anlage aufgebaut und eine bestehende Anlage nachgerüstet werden sollte.

    Lingue:
  • Mobile Türkommunikation - Einrichten und Parametrieren

    Mobile Türkommunikation - Einrichten und Parametrieren

    Das Seminar Mobile Türkommunikation zeigt ihnen die Inbetriebnahme der Mobilen Türkommunikation auf. Schritt für Schritt wird die Einrichtung mit dem Gira Assistenten, dem Geräteportal und der TKS-App gezeigt.

    Lingue:
  • DALI fundamentals

    DALI fundamentals

    The DALI workshop is aimed at professionals from the fields of electrical installation, planning, and system integration who would like to deepen their knowledge of digital lighting control.

    Lingue:

/Images/icon_art_praesenz.png Seminari di presenza Gira

  • Assistenti Gira – GPLA incluso – dall'idea alla realizzazione

    Assistenti Gira – GPLA incluso – dall'idea alla realizzazione

    Con gli assistenti Gira lavorerete fianco a fianco con i clienti. Partendo dalle richieste dei clienti, le imprese specializzate in impianti elettrici possono importare, creare e pianificare progetti in modo semplice e veloce.

    Lingue:
  • Gira videocitofono IP – Semplice. Sicura. Flessibile.

    Gira videocitofono IP – Semplice. Sicura. Flessibile.

    In questo workshop, i professionisti ricevono un’introduzione pratica e strutturata al mondo della comunicazione citofonica Gira IP.

    Lingue:
  • Corso di Certificazione KNX

    Corso di Certificazione KNX

    Il corso di certificazione KNX di Gira Italia srl è un programma intensivo di formazione professionale, pensato per chi desidera acquisire competenze avanzate nella progettazione e nell'installazione di impianti domotici basati sul protocollo KNX.

    Lingue:
  • Corso di Formazione di Base Gira HomeServer

    Corso di Formazione di Base Gira HomeServer

    Il Gira HomeServer per edifici residenziali e il Gira FacilityServer per edifici ad uso commerciale offrono un comfort, una flessibilità e una funzionalità senza precedenti.

    Lingue:
  • DALI e KNX con Gateway Gira

    DALI e KNX con Gateway Gira

    Gira Italia srl organizza un corso intensivo di due giorni, focalizzato sull'integrazione delle tecnologie DALI (Digital Addressable Lighting Interface) e KNX, utilizzando il KNX DALI Gateway Gira e la gestione tramite Gira Server.

  • Gira One

    Gira One

    Il seminario facilita i primi passi nella pianificazione e programmazione del nuovo sistema SMART HOME GIRA One. Il nuovo sistema si basa sullo standard globale KNX ed è caratterizzato da una messa in funzione semplice, senza bisogno di software a pagamento. In questo seminario verranno presentate l'integrazione e l'intera gamma di funzioni del server.

    Lingue:
  • Gira videocitofono

    Gira videocitofono

    Acquisite familiarità con il tema della citofonia. Questo workshop completo offre esercizi pratici e si concentra sulle nuove funzionalità di questo sistema.

    Lingue:
  • Gira X1 e S1 con MODBUS

    Gira X1 e S1 con MODBUS

    Gira Italia srl organizza un corso intensivo di due giorni dedicato all'approfondimento della tecnologia Modbus, con focus sulle soluzioni e sull'integrazione di queste tecnologie nel mondo della domotica e degli impianti Smart Home.

  • Gira X1, S1 e G1

    Gira X1, S1 e G1

    Grazie alla conoscenza dei prodotti acquisita, i partecipanti al seminario sono in grado di offrire ai loro clienti la massima funzionalità e gamma di applicazioni con il minor utilizzo possibile di materiali KNX. Nel corso di formazione vengono presentati i prodotti Gira X1, Gira S1 e Gira G1.

    Lingue:
  • HVAC

    HVAC

    Il corso HVAC per specialisti KNX comprende una parte teorica, che fornisce una serie di conoscenza di base – indipendenti da KNX – per familiarizzare con le grandezze fisiche, i concetti e le tipologie impiantistiche del settore HVAC.

  • KNX Corso Avanzato

    KNX Corso Avanzato

    Gira Italia srl organizza un corso avanzato KNX della durata di due giorni, rivolto a professionisti che desiderano approfondire le proprie conoscenze dopo aver completato il corso di certificazione KNX.

  • Seminario per Systemintegrator Gira KNX

    Seminario per Systemintegrator Gira KNX

    La tecnologia edilizia cresce sempre più velocemente. È quindi essenziale tenersi aggiornati sulle nuove funzioni. Allo Smart Home Expert Meeting vengono mostrate le ultime versioni e le nuove funzioni associate, e vengono presentati nuovi dispositivi e funzioni.

/Images/icon_art_wbt.png Formazione basati sul web di Gira