Im Online-Seminar erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionsweise und den Funktionsumfang des Gira G1. Sie erfahren, wie das Gerät in der ETS parametriert und in das Gira Türkommunikationssystem eingebunden wird.
Das Seminar Keyless In im System 106 zeigt Ihnen die Inbetriebnahme der Fingerprint Leseeinheit auf. Schritt für Schritt wird die Einrichtung am Gerät und mit der Gira Keyless App In gezeigt.
Mit einem Account auf dem Gira Geräteportal verwalten Sie Ihre Internetdienste des Gira S1, Gira X1, Gira HomeServer / FacilityServer einfach und komfortabel.
Dieses Seminar erleichtert Ihnen den Einstieg in die Gira Türkommunikationswelt (Planung, Installation und Parametrierung).
Der neue Gira X1 macht die Automatisierung und Visualisierung eines Einfamilienhauses mit KNX Anlage so einfach, bequem und wirtschaftlich wie noch nie. Für Nutzer und Bewohner bedeutet das mehr Komfort und Sicherheit.
Dieses Seminar erleichtert Ihnen den Einstieg in die HomeServer Programmierung, zeigt Funktionsmöglichkeiten auf und bereitet Sie auf weiterführende Seminare vor.
In diesem Online-Seminar lernen Sie die Konfiguration und Einrichtung der vielfältigen HomeServer-Oberfläche kennen.
Der Gira HomeServer und der Gira FacilityServer stellen neben der HomeServer QuadClient Visualisierung im Tag-Nacht-Design auch die Möglichkeit, eigene Visualisierungsvorstellungen zu verwirklichen.
Der Seminarteilnehmer lernt den praxisnahen Umgang mit der HomeServer / FacilityServer Logik und wird dadurch in die Lage versetzt, funktional hochwertigere KNX Installationen durchzuführen.
Über das IP-Netzwerk lassen sich nahtlos zahllose weitere Funktionen mit dem HomeServer verknüpfen.
Datenschutz und Sicherheit können in diesen Zeiten gar nicht groß genug geschrieben werden. In diesem live Webinar erfahren Se wie sie KNX Anlagen sicher erstellen und betreiben können.
Elektromobilität gewinnt zunehmend an Bedeutung. Zugleich wächst der Bedarf, das Smart Home mit dem Energiemanagement zu verknüpfen. Der Gira Eco ermöglicht die einfache Integration von bis zu fünf Ladepunkten verschiedenster Hersteller in das KNX System und setzt damit neue Maßstäbe.
Sollen in mittleren und größeren Objekten autarke KNX Anlagen und oder die SIP-Türkommunikation verbunden werden, sorgt der F1 als KNX Bridge und SIP-Firewall für eine gezielte Trennung der Netzwerke.
DieInnovationen kommen zu Ihnen: einfach, schnell und kompakt. Unter dem Motto "Raum für neue Ideen" präsentieren wir Ihnen in diesem Online-Seminar unsere Neuheiten.
Smart starten mit Gira One auf Basis von KNX Komponenten mit der Gira Projekt Assistenten. Das Gira One Einsteigerseminar erleichtert die ersten Schritte in die faszinierende Gira One Welt.
Das Gira KNX RF (RF = radio frequency) Seminar erleichtert die ersten Schritte bei der Arbeit mit KNX Funkkomponenten und vermittelt Hintergundinformationen zur effektiven Programmierung und Beratung.
In diesem Seminar erfahren sie, wie eine sichere KNX Anlage aufgebaut und eine bestehende Anlage nachgerüstet werden sollte.
Das Seminar Mobile Türkommunikation zeigt ihnen die Inbetriebnahme der Mobilen Türkommunikation auf. Schritt für Schritt wird die Einrichtung mit dem Gira Assistenten, dem Geräteportal und der TKS-App gezeigt.
Il corso di certificazione KNX di Gira Italia srl è un programma intensivo di formazione professionale, pensato per chi desidera acquisire competenze avanzate nella progettazione e nell'installazione di impianti domotici basati sul protocollo KNX.
Il Gira HomeServer per edifici residenziali e il Gira FacilityServer per edifici ad uso commerciale offrono un comfort, una flessibilità e una funzionalità senza precedenti.
Gira Italia srl organizza un corso intensivo di due giorni, focalizzato sull'integrazione delle tecnologie DALI (Digital Addressable Lighting Interface) e KNX, utilizzando il KNX DALI Gateway Gira e la gestione tramite Gira Server.
Il seminario facilita i primi passi nella pianificazione e programmazione del nuovo sistema SMART HOME GIRA One. Il nuovo sistema si basa sullo standard globale KNX ed è caratterizzato da una messa in funzione semplice, senza bisogno di software a pagamento. In questo seminario verranno presentate l'integrazione e l'intera gamma di funzioni del server.
Acquisite familiarità con il tema della citofonia. Questo workshop completo offre esercizi pratici e si concentra sulle nuove funzionalità di questo sistema.
Gira Italia srl organizza un corso intensivo di due giorni dedicato all'approfondimento della tecnologia Modbus, con focus sulle soluzioni e sull'integrazione di queste tecnologie nel mondo della domotica e degli impianti Smart Home.
Grazie alla conoscenza dei prodotti acquisita, i partecipanti al seminario sono in grado di offrire ai loro clienti la massima funzionalità e gamma di applicazioni con il minor utilizzo possibile di materiali KNX. Nel corso di formazione vengono presentati i prodotti Gira X1, Gira S1 e Gira G1.
Gira Italia srl organizza un corso avanzato KNX della durata di due giorni, rivolto a professionisti che desiderano approfondire le proprie conoscenze dopo aver completato il corso di certificazione KNX.
La tecnologia edilizia cresce sempre più velocemente. È quindi essenziale tenersi aggiornati sulle nuove funzioni. Allo Smart Home Expert Meeting vengono mostrate le ultime versioni e le nuove funzioni associate, e vengono presentati nuovi dispositivi e funzioni.
Lernen sie das eNet Smarthome System kennen und erfahren Sie alles über Planung, Installation und Komponenten.
Dieses WBT beinhaltet die Schulungsvideos zu G1 (1. Generation) in Verbindung mit KNX
Dieses Schulungsvideo beinhaltet die ersten Schritte zur Inbetriebnahme des G1 (1. Generation) als SIP Client.
Dieses WBT beinhaltet die Schulungsvideos zu G1 (1. Generation) mit Türkommunikation
Dieser Training beinhaltet Simulationen und Dokumentationen zu den Übungsaufgaben aus dem 2-tägigen Präsenz-Seminar zum Gira HomeServer/FacilityServer.
In einer interaktiven Simulation erlernen Sie die Inbetriebnahme des Gira S1.
Lernen Sie das Gira Türkommunikations-System kennen und erfahren Sie alles über Planung, Installation und Komponenten.
Dieses WBT beinhaltet die Schulungsvideos zur Inbetriebnahme der Türkommunikation
Diese Schulungsvideos beinhalten die ersten Schritte zur Inbetriebnahme des TKS mobil mit dem TKS-IP-Gateway.
Dieser Online-Fernlehrgang beinhaltet die ersten Schritte zur Installation des Systems 106.
In einer interaktiven Simulation erlernen Sie die Inbetriebnahme des TKS-IP-Gateways.
Dieser Online-Fernlehrgang beinhaltet Simulationen und Dokumentationen zu den Übungsaufgaben aus dem 2-tägigen Präsenz-Seminar KNX/EIB Anwenderschulung.
Sollen in mittleren und größeren Objekten autarke KNX Anlagen und oder die SIP-Türkommunikation verbunden werden, sorgt der F1 als KNX Bridge und SIP-Firewall für eine gezielte Trennung der Netzwerke.
Das Ziel dieses Trainings ist, Ihnen Kenntnisse über das Gira One System zu vermitteln. Sie lernen die Hardwarekomponenten und die Projektierungssoftware, den Gira Projektassistenten (GPA), kennen. Sie erfahren an einem Beispielobjekt, wie das Gira One System zu planen und in Betrieb zu nehmen ist.
Dieser Online-Fernlehrgang beinhaltet einen Überblick über das System 3000 und die Funktionen und Programmierung der einzelnen Geräte zur Steuerung von Licht, Jalousie und Heizung. Zusätzlich stellen wir Ihnen das Gira Unterputz Radio IP vor. Wir zeigen Ihnen die Bedienungsmöglichkeiten am Display und über die System 3000 App.
Diese Schulungsvideos beinhalten die ersten Schritte zur Inbetriebnahme des System 106 Fingerprintmoduls.
Schnellüberblick zur Inbetriebnahme des Gira X1
Das Ziel dieses Trainings ist, das Vorgehen für ein Firmwareupdate mit der Gira Service App zu zeigen. Zusätzlich wird die Installation der App in der ETS erklärt.
Dieses WBT beinhaltet Videos zum eNet Mobile Gate
In einer interaktiven Simulation erlernen Sie die Inbetriebnahme des eNet Server.
Dieses Schulungsvideo beinhaltet die ersten Schritte zur Inbetriebnahme des Gira G1 (1. Generation) mit dem eNet Client.