• Gruppo target:

  • Tipo di formazione:

  • Tema:

  • Selezione dei dettagli:

  • Livello:

/Images/icon_art_online.png Seminari online di Gira

  • Gira G1 (2. Generation)

    Gira G1 (2. Generation)

    Im Online-Seminar erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionsweise und den Funktionsumfang des Gira G1. Sie erfahren, wie das Gerät in der ETS parametriert und in das Gira Türkommunikationssystem eingebunden wird.

    Lingue:
  • Gira S1- Fernzugriff

    Gira S1- Fernzugriff

    Mit einem Account auf dem Gira Geräteportal verwalten Sie Ihre Internetdienste des Gira S1, Gira X1, Gira HomeServer / FacilityServer einfach und komfortabel.

    Lingue:
  • Gira Türkommunikation - Basisschulung

    Gira Türkommunikation - Basisschulung

    Dieses Seminar erleichtert Ihnen den Einstieg in die Gira Türkommunikationswelt (Planung, Installation und Parametrierung).

    Lingue:
  • Gira X1 - Der Grundstein für das intelligente Zuhause

    Gira X1 - Der Grundstein für das intelligente Zuhause

    Der neue Gira X1 macht die Automatisierung und Visualisierung eines Einfamilienhauses mit KNX Anlage so einfach, bequem und wirtschaftlich wie noch nie. Für Nutzer und Bewohner bedeutet das mehr Komfort und Sicherheit.

    Lingue:
  • HomeServer / FacilityServer - Teil 1 - Basis

    HomeServer / FacilityServer - Teil 1 - Basis

    Dieses Seminar erleichtert Ihnen den Einstieg in die HomeServer Programmierung, zeigt Funktionsmöglichkeiten auf und bereitet Sie auf weiterführende Seminare vor.

    Lingue:
  • HomeServer / FacilityServer - Teil 2 - Visualisierung Gira Interface

    HomeServer / FacilityServer - Teil 2 - Visualisierung Gira Interface

    In diesem Online-Seminar lernen Sie die Konfiguration und Einrichtung der vielfältigen HomeServer-Oberfläche kennen.

    Lingue:
  • HomeServer / FacilityServer - Teil 3 - Freie HTML-Visualisierungen

    HomeServer / FacilityServer - Teil 3 - Freie HTML-Visualisierungen

    Der Gira HomeServer und der Gira FacilityServer stellen neben der HomeServer QuadClient Visualisierung im Tag-Nacht-Design auch die Möglichkeit, eigene Visualisierungsvorstellungen zu verwirklichen.

    Lingue:
  • HomeServer / FacilityServer - Teil 4 - Logik und Alarmierung

    HomeServer / FacilityServer - Teil 4 - Logik und Alarmierung

    Der Seminarteilnehmer lernt den praxisnahen Umgang mit der HomeServer / FacilityServer Logik und wird dadurch in die Lage versetzt, funktional hochwertigere KNX Installationen durchzuführen.

    Lingue:
  • HomeServer / FacilityServer - Teil 5 - IP und Vernetzung

    HomeServer / FacilityServer - Teil 5 - IP und Vernetzung

    Über das IP-Netzwerk lassen sich nahtlos zahllose weitere Funktionen mit dem HomeServer verknüpfen.

    Lingue:
  • KNX Secure - Einrichtung und Nutzung

    KNX Secure - Einrichtung und Nutzung

    Datenschutz und Sicherheit können in diesen Zeiten gar nicht groß genug geschrieben werden. In diesem live Webinar erfahren Se wie sie KNX Anlagen sicher erstellen und betreiben können.

    Lingue:
  • Gira Eco

    Gira Eco

    Elektromobilität gewinnt zunehmend an Bedeutung. Zugleich wächst der Bedarf, das Smart Home mit dem Energiemanagement zu verknüpfen. Der Gira Eco ermöglicht die einfache Integration von bis zu fünf Ladepunkten verschiedenster Hersteller in das KNX System und setzt damit neue Maßstäbe.

    Lingue:
  • Gira F1 - Gezielte Trennung von Netzwerken

    Gira F1 - Gezielte Trennung von Netzwerken

    Sollen in mittleren und größeren Objekten autarke KNX Anlagen und oder die SIP-Türkommunikation verbunden werden, sorgt der F1 als KNX Bridge und SIP-Firewall für eine gezielte Trennung der Netzwerke.

    Lingue:
  • Gira One. Einfach zum Smart Home

    Gira One. Einfach zum Smart Home

    Smart starten mit Gira One auf Basis von KNX Komponenten mit der Gira Projekt Assistenten. Das Gira One Einsteigerseminar erleichtert die ersten Schritte in die faszinierende Gira One Welt.

    Lingue:
  • Gira Türkommunikation IP – Einfach. Sicher. Flexibel.

    Gira Türkommunikation IP – Einfach. Sicher. Flexibel.

    In diesem Webinar erhalten Fachleute einen praxisnahen und strukturierten Einstieg in die Welt der Gira Türkommunikation IP. Das Webinar vermittelt nicht nur Wissen zu den grundlegenden Systemkomponenten und deren Aufbau, sondern zeigt anhand konkreter Anwendungsfälle, wie sich moderne IP‑Türkommunikation vom Einfamilienhaus über das Mehrfamilienhaus bis hin zu komplexen Großobjekten effizient projektieren und in Betrieb nehmen lässt.

    Lingue:
  • KNX RF Multi – Die neue Freiheit in KNX

    KNX RF Multi – Die neue Freiheit in KNX

    Das Gira KNX RF (RF = radio frequency) Seminar erleichtert die ersten Schritte bei der Arbeit mit KNX Funkkomponenten und vermittelt Hintergundinformationen zur effektiven Programmierung und Beratung.

    Lingue:
  • Maßnahmen für eine sichere KNX-Anlage

    Maßnahmen für eine sichere KNX-Anlage

    In diesem Seminar erfahren sie, wie eine sichere KNX Anlage aufgebaut und eine bestehende Anlage nachgerüstet werden sollte.

    Lingue:

/Images/icon_art_praesenz.png Seminari di presenza Gira

  • Gira videocitofono IP – Semplice. Sicura. Flessibile.

    Gira videocitofono IP – Semplice. Sicura. Flessibile.

    In questo workshop, i professionisti ricevono un’introduzione pratica e strutturata al mondo della comunicazione citofonica Gira IP.

    Lingue:
  • Architettura & Integrazione: la Domotica al servizio del progetto

    Architettura & Integrazione: la Domotica al servizio del progetto

    Wie können Licht und Hausautomation die zeitgenössische Architektur aufwerten, ohne deren Ästhetik und Schlichtheit zu beeinträchtigen? Erfahren Sie es bei einer exklusiven Veranstaltung, die von Gira und Occhio organisiert wird.

  • DALI e KNX con Gateway Gira

    DALI e KNX con Gateway Gira

    Gira Italia srl organizza un corso intensivo di due giorni, focalizzato sull'integrazione delle tecnologie DALI (Digital Addressable Lighting Interface) e KNX, utilizzando il KNX DALI Gateway Gira e la gestione tramite Gira Server.

  • Gira X1 e S1 con MODBUS

    Gira X1 e S1 con MODBUS

    Gira Italia srl organizza un corso intensivo di due giorni dedicato all'approfondimento della tecnologia Modbus, con focus sulle soluzioni e sull'integrazione di queste tecnologie nel mondo della domotica e degli impianti Smart Home.

  • HVAC

    HVAC

    Il corso HVAC per specialisti KNX comprende una parte teorica, che fornisce una serie di conoscenza di base – indipendenti da KNX – per familiarizzare con le grandezze fisiche, i concetti e le tipologie impiantistiche del settore HVAC.

  • KNX Corso Avanzato

    KNX Corso Avanzato

    Gira Italia srl organizza un corso avanzato KNX della durata di due giorni, rivolto a professionisti che desiderano approfondire le proprie conoscenze dopo aver completato il corso di certificazione KNX.

/Images/icon_art_wbt.png Formazione basati sul web di Gira